134X1908
FCP_PRODUCT_GROUP_FCP FCP_VLT_SERIES_106
FCP_POWER_SIZE_N1K5, FCP_VOLTAGE_T4
FCP_ENCLOSURE_C66
FCP_RFI_FILTER_H1
FCP_OPTION_AX
Veličina okvira: FCP_FRAME_SIZE_MH1
VLT® DriveMotor FCP 106 samostalan je frekvencijski
pretvarač koji se montira na bilo koji standardni
indukcijski motor ili motor s trajnim magnetom.
FCP 106 pruža učinkovito upravljanje motorima u
rasponu od 0,55 do 7,5 kW sa širokim rasponom
standardnih integriranih značajki crpke i ventilatora.
Napomena: Adaptersku ploču FCP 106 ili zidnu
ugradbenu ploču FCP 106 naručite zasebno kao dodatnu opremu.