135N4391
VACON0100-3L-0016-4-X+HMGR
VACON® 100X
,
,
,
Opcionalna ploča s D utorom:
Opcionalna ploča s E utorom:
Ostale opcije prema šifri modela
VACON® 100 X
Ostvarite maksimalnu radnu učinkovitost u ekstremnim okruženjima. Ovaj frekvencijski pretvarač podnosi visoki tlak vode, visoke razine vibracija, toplinu i prljavštinu. Membrana za odzračivanje Gore®, vanjsko kućište IP66 / Tip 4X i raspon radne temperature od -40 °C do +60 °C pružaju vam potpunu slobodu kod neograničenih vanjskih instalacija.
S rasponom snage koji se proteže do 37 kW, ovaj frekvencijski pretvarač omogućava dostupnost prednosti decentraliziranih rješenja za širok raspon primjena.