VLT® Control Panel LCP 102 IP66
130B1078
LCP 102 - graphic control unit for FC100 / 200/300, degree of protection IP66
LCP 102 - graphic control unit for FC100 / 200/300, degree of protection IP66
Bruto težina | 0.47 kg |
Neto težina | 0.17 kg |
Volume | 0.405 l |
EAN | 5710107612291 |
Bruto težina | 0.47 kg |
Neto težina | 0.17 kg |
Volume | 0.405 l |
EAN | 5710107612291 |
Options | Control related options |
Options | Control related options |
Enclosure |
(P66) IP66 / Tip 4X (E66) IP66 / Tip 4X |
Kategorija DrivePro |
Preporučeni rezervni dio Samoposlužni rezervni dio Rezervni dio |
Kučište |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
LCP | (G) Grafički panel |
Enclosure |
(P66) IP66 / Tip 4X (E66) IP66 / Tip 4X |
Kategorija DrivePro |
Preporučeni rezervni dio Samoposlužni rezervni dio Rezervni dio |
Kučište |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
LCP | (G) Grafički panel |
Enclosure |
(P66) IP66 / Tip 4X (E66) IP66 / Tip 4X |
LCP | (G) Grafički panel |
Velićina kučišta |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Enclosure |
(P66) IP66 / Tip 4X (E66) IP66 / Tip 4X |
LCP | (G) Grafički panel |
Velićina kučišta |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Enclosure |
(P66) IP66 / Tip 4X Straž. ploča, IP 66 / NEMA 4X |
LCP | (G) Grafički panel |
Velićina kučišta |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Enclosure |
(P66) IP66 / Tip 4X Straž. ploča, IP 66 / NEMA 4X |
LCP | (G) Grafički panel |
Velićina kučišta |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Enclosure |
(P66) IP66 / Tip 4X (E66) IP66 / Tip 4X |
Kučište |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
LCP | (G) Grafički panel |
Enclosure |
(P66) IP66 / Tip 4X (E66) IP66 / Tip 4X |
Kučište |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
LCP | (G) Grafički panel |
Enclosure | IP66 / NEMA 4X Backplate |
LCP | (G) Grafički panel |
Velićina kučišta |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Enclosure | IP66 / NEMA 4X Backplate |
LCP | (G) Grafički panel |
Velićina kučišta |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Serija VLT | 321 |
Velićina kučišta |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Serija VLT | 321 |
Velićina kučišta |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Enclosure |
(P66) IP66 / Tip 4X (E66) IP66 / Tip 4X |
Kučište |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
LCP |
(X) Bez LCP panela (N) Numerički panel |
Enclosure |
(P66) IP66 / Tip 4X (E66) IP66 / Tip 4X |
Kučište |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
LCP |
(X) Bez LCP panela (N) Numerički panel |
Enclosure |
(P66) IP66 / Tip 4X (E66) IP66 / Tip 4X |
Kučište |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
LCP |
(X) Bez LCP panela (N) Numerički panel |
Enclosure |
(P66) IP66 / Tip 4X (E66) IP66 / Tip 4X |
Kučište |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
LCP |
(X) Bez LCP panela (N) Numerički panel |
Velićina kučišta |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Velićina kučišta |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Velićina kučišta |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Velićina kučišta |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Options | Control related options |
Options | Control related options |