An electronic pressure switch offers a multitude of advantages in comparison to a mechanical pressure switch.These advantages include greater accuracy, freedom from contact wear out, excellent long-term stability, simpler operation and a high number of switching cycles, and many more.
Shows 305 product(s)
tlačna sklopka, RT116
null: 1 - 10, Diferencijal [bar]: 0.33 - 1.3, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22
tlačna sklopka, RT116E
null: 1 - 10, Diferencijal [bar]: 0.33 - 1.3, Funkcija kontakta: SPDT zlatni, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22
tlačna sklopka, RT116
null: 1 - 10, Diferencijal [bar]: 0.33 - 1.3, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22
tlačna sklopka, RT116
null: 1 - 10, Diferencijal [bar]: 0.33, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Ručno, maks., Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP54, Maks. radni tlak [bar]: 22
tlačna sklopka, RT121
null: -1 - 0, Diferencijal [bar]: 0.09 - 0.4, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 7
tlačna sklopka, RT200
null: 0.2 - 6, Diferencijal [bar]: 0.25 - 1.2, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22
tlačna sklopka, RT200
null: 0.2 - 6, Diferencijal [bar]: 0.25, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Ručno, maks., Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP54, Maks. radni tlak [bar]: 22
tlačna sklopka, RT200
null: 0.2 - 6, Diferencijal [bar]: 0.25, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Ručno, min., Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP54, Maks. radni tlak [bar]: 22
tlačna sklopka, RT200
null: 0.2 - 6, Diferencijal [bar]: 0.25 - 1.2, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22
tlačna sklopka, RT1
null: -0.8 - 5, Diferencijal [bar]: 0.5 - 1.6, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22
tlačna sklopka, RT1
null: -0.8 - 5, Diferencijal [bar]: 0.5, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Ručno, min., Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP54, Maks. radni tlak [bar]: 22
tlačna sklopka, RT32W
null: 5 - 25, Diferencijal [bar]: 0.8 - 3, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 42
tlačna sklopka, RT32B
null: 5 - 25, Diferencijal [bar]: 0.4, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Ručno, min., Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP54, Maks. radni tlak [bar]: 42
tlačna sklopka, RT5
null: 4 - 17, Diferencijal [bar]: 1.2 - 4, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22
tlačna sklopka, RT5
null: 4 - 17, Diferencijal [bar]: 1.2, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Ručno, maks., Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP54, Maks. radni tlak [bar]: 22
tlačna sklopka, RT5E
null: 4 - 17, Diferencijal [bar]: 1.2 - 4, Funkcija kontakta: SPDT zlatni, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22
tlačna sklopka, RT5
null: 4 - 17, Diferencijal [bar]: 1.2 - 4, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22
tlačna sklopka, RT5
null: 4 - 17, Diferencijal [bar]: 1.2 - 4, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22
tlačna sklopka, RT33B
null: 0 - 2.5, Diferencijal [bar]: 0.1, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Ručno, min., Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP54, Maks. radni tlak [bar]: 7
tlačna sklopka, RT31W
null: 2 - 10, Diferencijal [bar]: 0.3 - 1, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22