Diferencijalni presostati

Shows 26 product(s)

017D002266

Diferencijalna tlačna sklopka, RT260A

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.5 - 4, Funkcija poništenja: Ručno, maks., Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, IP raspon kućišta: IP54, Maks. radni tlak [bar]: 22

017D002366

Diferencijalna tlačna sklopka, RT260A

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.5 - 6, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 42

017D002466

Diferencijalna tlačna sklopka, RT260A

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 1.5 - 11, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 42

017D002566

Diferencijalna tlačna sklopka, RT262A

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.1 - 1.5, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 11

017D002766

Diferencijalna tlačna sklopka, RT262A

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0 - 0.3, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 11

Prikaz: