Shows 369 product(s)
Osjetnik temperature, AKS 21 W, Zavar, 22
Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 1000, Materijal zaštitne cijevi: STAINLEES STEEL, Veličina električnog priključka: Pg 16
Osjetnik temperature, AKS 21 W, R, 1/2
Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 1000, Materijal zaštitne cijevi: STAINLEES STEEL, Veličina električnog priključka: Pg 16
Osjetnik temperature, AKS 21 W, R, 1/2
Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 1000, Materijal zaštitne cijevi: STAINLEES STEEL, Veličina električnog priključka: Pg 16
Osjetnik temperature, AKS 21 W, NPT
Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 1000, Materijal zaštitne cijevi: STAINLEES STEEL, Veličina električnog priključka: Pg 16
Osjetnik temperature, AKS 21 W, NPT
Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 1000, Materijal zaštitne cijevi: STAINLEES STEEL, Veličina električnog priključka: Pg 16
Osjetnik temperature, MBT 5252, 133 mm, G,1/2
Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Električni priključak: Tip B, Veličina električnog priključka: Pg 16
Osjetnik temperature, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Raspon temperature [°C]: -50 - 150, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 1000, Materijal zaštitne cijevi: Brass, Električni priključak: AMP Junior Power Timer, Veličina električnog priključka: 2 pina
Osjetnik temperature, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Raspon temperature [°C]: -50 - 150, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 1000, Materijal zaštitne cijevi: Brass, Električni priključak: Njemački DT04, Veličina električnog priključka: 2 pina
Osjetnik temperature, MBT 3270, 24 mm, M,10x1
Raspon temperature [°C]: -50 - 150, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Električni priključak: AMP Junior Power Timer, Veličina električnog priključka: 2 pina
Osjetnik temperature, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Raspon temperature [°C]: -50 - 300, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Električni priključak: AMP Junior Power Timer, Veličina električnog priključka: 2 pina