Višenamjensko tijelo ventila

Shows 220 product(s)

027H1129

Višenamjensko kućište ventila, ICV 20, Lemljenje, 16 mm

Vrsta spoja: Lemljenje, Veličina priključka [mm]: 16, Upotrebljava se za proizvod: ICM 20

027H1132

Višenamjensko kućište ventila, ICV 20, Lemljenje, 16 mm

Vrsta spoja: Lemljenje, Veličina priključka [mm]: 16, Upotrebljava se za proizvod: ICM 20

027H1145

Višenamjensko kućište ventila, ICV 20, Čelni spoj, 20 mm

Vrsta spoja: Čelni spoj, Veličina priključka [mm]: 20, Upotrebljava se za proizvod: ICM 20

027H1148

Višenamjensko kućište ventila, ICV 20, Čelni spoj, 20 mm

Vrsta spoja: Čelni spoj, Veličina priključka [mm]: 20, Upotrebljava se za proizvod: ICM 20

027H1151

Višenamjensko kućište ventila, ICV 20, Utični spoj, 20 mm

Vrsta spoja: Utični spoj, Veličina priključka [mm]: 20, Upotrebljava se za proizvod: ICM 20

027H1154

Višenamjensko kućište ventila, ICV 20, Lemljenje, 22 mm

Vrsta spoja: Lemljenje, Veličina priključka [mm]: 22, Upotrebljava se za proizvod: ICM 20

027H1160

Višenamjensko kućište ventila, ICV 20, Lemljenje, 22 mm

Vrsta spoja: Lemljenje, Veličina priključka [mm]: 22, Upotrebljava se za proizvod: ICM 20

027H1163

Višenamjensko kućište ventila, ICV 20, Čelni spoj, 25 mm

Vrsta spoja: Čelni spoj, Veličina priključka [mm]: 25, Upotrebljava se za proizvod: ICM 20

027H1166

Višenamjensko kućište ventila, ICV 20, Čelni spoj, 25 mm

Vrsta spoja: Čelni spoj, Veličina priključka [mm]: 25, Upotrebljava se za proizvod: ICM 20

Prikaz: