Shows 106 product(s)
Nepovratni ventil, NRVH 35s, Maks. radni tlak [bar]: 46
Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina ulaza [mm]: 35, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina izlaza [mm]: 35.00, Smjer: Bočni, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje
Nepovratni ventil, NRVH 22s, Maks. radni tlak [bar]: 46
Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina ulaza [mm]: 22, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina izlaza [mm]: 22.00, Smjer: Bočni, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje
Nepovratni ventil, NRVH 28s, Maks. radni tlak [bar]: 46
Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina ulaza [mm]: 28, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina izlaza [mm]: 28.00, Smjer: Bočni, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje
Nepovratni ventil, NRV 22s, Maks. radni tlak [bar]: 46
Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina ulaza [mm]: 22, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina izlaza [mm]: 22.00, Smjer: Bočni, Oblik ambalaže: Više pakiranja
Nepovratni ventil, NRV 28s, Maks. radni tlak [bar]: 46
Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Smjer: Bočni, Oblik ambalaže: Više pakiranja
Nepovratni ventil, NRV 28s, Maks. radni tlak [bar]: 46
Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina ulaza [mm]: 28, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina izlaza [mm]: 28.00, Smjer: Bočni, Oblik ambalaže: Više pakiranja
Nepovratni ventil, NRV 35s, Maks. radni tlak [bar]: 46
Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina ulaza [mm]: 35, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina izlaza [mm]: 35.00, Smjer: Bočni, Oblik ambalaže: Više pakiranja
Nepovratni ventil, NRV 35s, Maks. radni tlak [bar]: 46
Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina ulaza [mm]: 42, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina izlaza [mm]: 42.00, Smjer: Bočni, Oblik ambalaže: Više pakiranja
Nepovratni ventil, NRVH 28s, Maks. radni tlak [bar]: 46
Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Smjer: Bočni, Oblik ambalaže: Više pakiranja
Nepovratni ventil, NRVH 22s, Maks. radni tlak [bar]: 46
Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina ulaza [mm]: 22, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina izlaza [mm]: 22.00, Smjer: Bočni, Oblik ambalaže: Više pakiranja