Shows 79 product(s)
SCA-X 15, Smjer: Bočni, Standard spoja: EN 10220
Materijal spoja: Čelik, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Maks. radni tlak [bar]: 52
SCA-X 15, Smjer: Bočni, Standard spoja: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Materijal spoja: Čelik, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Maks. radni tlak [bar]: 52
Nepovratni ventil, CHV-X 15, Smjer: Bočni, Standard spoja: EN 10220
Materijal spoja: Čelik, Maks. radni tlak [bar]: 52
Nepovratni ventil, CHV-X 15, Smjer: Bočni, Standard spoja: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Materijal spoja: Čelik, Maks. radni tlak [bar]: 52
SCA-X SS 15, Smjer: Bočni, Standard spoja: EN 10220
Materijal spoja: Nehrđajući čelik, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Maks. radni tlak [bar]: 52
Nepovratni ventil, CHV-X SS 15, Smjer: Bočni, Standard spoja: EN 10220
Materijal spoja: Nehrđajući čelik, Maks. radni tlak [bar]: 52
SCA-X 20, Smjer: Bočni, Standard spoja: EN 10220
Materijal spoja: Čelik, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Maks. radni tlak [bar]: 52
SCA-X 20, Smjer: Bočni, Standard spoja: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Materijal spoja: Čelik, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Maks. radni tlak [bar]: 52
Nepovratni ventil, CHV-X 20, Smjer: Bočni, Standard spoja: EN 10220
Materijal spoja: Čelik, Maks. radni tlak [bar]: 52
Nepovratni ventil, CHV-X 20, Smjer: Bočni, Standard spoja: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Materijal spoja: Čelik, Maks. radni tlak [bar]: 52