Elektromagnetski ventili, Fluid Controls

Shows 503 product(s)

016D3330

Elektromagnetski ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 2 1/2 in, 50 m³/h, NBR

Preporuke za medij: Water,Brine,Oil,Air, Materijal tijela: Lijevano željezo, Rad: Servopogon (klip), Broj načina: 2/2

016D3331

Elektromagnetski ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 75 m³/h, NBR

Preporuke za medij: Water,Brine,Oil,Air, Materijal tijela: Lijevano željezo, Rad: Servopogon (klip), Broj načina: 2/2

016D3332

Elektromagnetski ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 130 m³/h, NBR

Preporuke za medij: Water,Brine,Oil,Air, Materijal tijela: Lijevano željezo, Rad: Servopogon (klip), Broj načina: 2/2

016D6065

Elektromagnetski ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 2 1/2 in, 50 m³/h, EPDM

Preporuke za medij: Water & Brine, Odobrenje: PZH, Materijal tijela: Lijevano željezo, Rad: Servopogon (klip), Broj načina: 2/2

016D6080

Elektromagnetski ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 75 m³/h, EPDM

Preporuke za medij: Water & Brine, Odobrenje: PZH, Materijal tijela: Lijevano željezo, Rad: Servopogon (klip), Broj načina: 2/2

016D6100

Elektromagnetski ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 130 m³/h, EPDM

Preporuke za medij: Water & Brine, Odobrenje: PZH, Materijal tijela: Lijevano željezo, Rad: Servopogon (klip), Broj načina: 2/2

032H8000

Elektromagnetski ventil, EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, EPDM

Preporuke za medij: Water & Brine, Odobrenje: PZH, Materijal tijela: Mjed, Rad: Izravno upravljanje, Broj načina: 2/2

032H8001

Elektromagnetski ventil, EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM

Preporuke za medij: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tijela: Mjed, Rad: Izravno upravljanje, Broj načina: 2/2

032H8003

Elektromagnetski ventil, EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM

Preporuke za medij: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tijela: Mjed, Rad: Izravno upravljanje, Broj načina: 2/2

032H8004

Elektromagnetski ventil, EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, EPDM

Preporuke za medij: Water & Brine, Odobrenje: PZH, Materijal tijela: Mjed, Rad: Izravno upravljanje, Broj načina: 2/2

Prikaz: