Shows 80 product(s)
Četverosmjerni povratni ventil, STF-0104G3
Raspon temperature medija [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Veličina tlačnog priključka [in]: 5/16, Stil konfiguracije izvedbe: A
Četverosmjerni povratni ventil, STF-0201G3
Raspon temperature medija [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Veličina usisnog priključka [in]: 1/2, Veličina tlačnog priključka [in]: 3/8, Stil konfiguracije izvedbe: A
Četverosmjerni povratni ventil, STF-0204G3
Raspon temperature medija [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Veličina usisnog priključka [in]: 5/8, Veličina tlačnog priključka [in]: 3/8, Stil konfiguracije izvedbe: D
Četverosmjerni povratni ventil, STF-0205G3
Raspon temperature medija [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Veličina usisnog priključka [in]: 1/2, Veličina tlačnog priključka [in]: 5/16, Stil konfiguracije izvedbe: B
Četverosmjerni povratni ventil, STF-0208G3
Raspon temperature medija [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Veličina usisnog priključka [in]: 5/8, Veličina tlačnog priključka [in]: 3/8, Stil konfiguracije izvedbe: C
Četverosmjerni povratni ventil, STF-0214G3
Raspon temperature medija [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Veličina usisnog priključka [in]: 5/8, Veličina tlačnog priključka [in]: 1/2, Stil konfiguracije izvedbe: D
Četverosmjerni povratni ventil, STF-0306G3
Raspon temperature medija [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Veličina usisnog priključka [in]: 3/4, Veličina tlačnog priključka [in]: 1/2, Stil konfiguracije izvedbe: E
Četverosmjerni povratni ventil, STF-0409G3
Raspon temperature medija [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Veličina usisnog priključka [in]: 7/8, Veličina tlačnog priključka [in]: 1/2, Stil konfiguracije izvedbe: B
Četverosmjerni povratni ventil, STF-0413G3
Raspon temperature medija [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Veličina usisnog priključka [in]: 7/8, Veličina tlačnog priključka [in]: 5/8, Stil konfiguracije izvedbe: B