Shows 13 product(s)
Razdjelnik radne tvari, RD 21, 2 pc, 5 mm
Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODM, Broj otvora: 2, Maks. radni tlak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 5
Razdjelnik radne tvari, RD 21, 2 pc, 1/2 in, 1/4 in, 5 mm
Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODM, Veličina ulaza [in]: 1/2 in, Veličina izlaza [in]: 1/4 in, Broj otvora: 2, Maks. radni tlak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 5
Razdjelnik radne tvari, RD 21, 3 pc, 1/2 in, 1/4 in, 5 mm
Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODM, Veličina ulaza [in]: 1/2 in, Veličina izlaza [in]: 1/4 in, Broj otvora: 3, Maks. radni tlak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 5
Razdjelnik radne tvari, RD 21, 2 pc, 5 mm
Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODM, Broj otvora: 2, Maks. radni tlak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 5
Razdjelnik radne tvari, RD 21, 3 pc, 5 mm
Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODM, Broj otvora: 3, Maks. radni tlak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 5