Shows 342 product(s)
COM 20C
Vrsta: COM 20C, Napon napajanja[V] AC: 230, Maks. radni tlak [bar]: 130, MaxOPD [bar]: 80, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 6
Cable, Power cable
Duljina kabela [m]: 5, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 50, Napon napajanja[V] AC: 24 - 230
Cable, Power cable
Duljina kabela [m]: 10, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 35, Napon napajanja[V] AC: 24 - 230
Cable, Power cable
Duljina kabela [m]: 15, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 25, Napon napajanja[V] AC: 24 - 230
Cable, Power cable
Duljina kabela [m]: 20, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 20, Napon napajanja[V] AC: 24 - 230
Cable, Relay cable
Duljina kabela [m]: 5, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 50, 24 V - 230 V
Cable, Relay cable
Duljina kabela [m]: 10, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 35, 24 V - 230 V
Cable, Relay cable
Duljina kabela [m]: 15, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 25, 24 V - 230 V
Cable, Relay cable
Duljina kabela [m]: 20, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 20, 24 V - 230 V
COM 10C
Vrsta: COM 10C, Napon napajanja[V] AC: 230, Maks. radni tlak [bar]: 60, MaxOPD [bar]: 40, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 6