Upravljač temperaturevitrine/komore (EEV), AK-CC55 Single Coil UI

084B4183

Funkcija: AKV, Pe, 5 releja, ekran, Značajke proizvoda: S2 regulator ubrizgavanja; U skladu s propisanim vrijednostima CO2; Pe signal, Vrsta komunikacije: MODBUS; Dodatni LON, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 12

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.45 Kilogram
Neto težina 0.35 Kilogram
Volumen 1.122 Liter
EAN 5702428551342

 

Analogni izlazi (AO) [pC] 1 pc
Analogni ulazi (AI) [pC] 6 pc
Broj isparivača, maks. 1 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitalni izlazi (DO) [pC] 6 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC] 3 pc
Dodatne informacije 12 kom bez stezaljki
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcija AKV, Pe, 5 releja, ekran
In scope of WEEE Yes
Isti proizvod 084B4083
Količina po obliku pakiranja 12 pc
Napon napajanja[V] AC [maks.] 230 V
Napon napajanja[V] AC [min.] 115 V
Naziv proizvoda Upravljač temperaturevitrine/komore (EEV)
Oblik ambalaže Industrijsko pakiranje
Odobrenje C-TICK
CE
Opcija komunikacijske kartice LON RS485
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Područje primjene Regulator hlađenja
Podrška za pretvarač tlaka PROPORCIONALNO
Potrošnja energije [VA] 5 VA
Prednji dio zaslona Da
Skupina proizvoda Evaporator and room control
Spoj osjetnika Navojne stezaljke
temp. osjetnik temp. NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Ugrađeni komunikacijski modul MODBUS
Vrsta AK-CC55 Single Coil UI
Vrsta izlaza ventila AKV
Vrsta komunikacije MODBUS
Dodatni LON
Vrsta upravljača Upr. temp. vitrine, jedna zavojnica sa zaslonom
Značajke proizvoda U skladu s propisanim vrijednostima CO2
Pe signal
S2 regulator ubrizgavanja

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality