Shows 33 product(s)
AFQM 6, PN 16, DN 40, Protok [m3/h]: 2.2 - 11, Prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno
AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 protok/povrat prirubnice
AFQM 6, PN 16, DN 50, Protok [m3/h]: 3.2 - 16, Prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno
AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 protok/povrat prirubnice
AFQM 6, PN 25, DN 40, Protok [m3/h]: 2.2 - 11, Prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno
AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 protok/povrat prirubnice
AFQM 6, PN 25, DN 50, Protok [m3/h]: 3.2 - 16, Prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno
AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 protok/povrat prirubnice
AFQM 2, PN 16, DN 65, Protok [m3/h]: 5.6 - 28, Prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno
Tlačno neovisni regulacijski ventil
AFQM 2, PN 16, DN 80, Protok [m3/h]: 8 - 40, Prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno
Tlačno neovisni regulacijski ventil
AFQM 2, PN 25, DN 65, Protok [m3/h]: 5.6 - 28, Prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno
Pressure independent control valve
AFQM 2, PN 25, DN 80, Protok [m3/h]: 8 - 40, Prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno
Pressure independent control valve
AFQM 2, PN 25, DN 100, Protok [m3/h]: 12.6 - 63, Prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno
Pressure independent control valve
AFQM 2, PN 25, DN 150, Protok [m3/h]: 32 - 160, Prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno
Pressure independent control valve