Shows 24 product(s)
Funkcija: Sigurnosni regulator za rasterećenje tlaka (SÜV), SAVA, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Vanjski navoj, G 1 A, Verzija ugradnje: Mimovod
SAVA PN25 20/6,3 1,0-4,5 mimovod navoja
Funkcija: Sigurnosni regulator za rasterećenje tlaka (SÜV), SAVA, PN 25, DN 40, 20 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Prirubnica, Verzija ugradnje: Mimovod
SAVA PN25 40/20 1,0-4,5 mimovod prirubnice
Funkcija: Sigurnosni regulator za rasterećenje tlaka (SÜV), SAVA, PN 25, DN 40, 20 m³/h, 3 bar - 11 bar, Prirubnica, Verzija ugradnje: Mimovod
SAVA PN25 40/20 3-11 mimovod prirubnice
Funkcija: Sigurnosni regulator za smanjenje tlaka (SAV), SAVD, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 5 bar, Vanjski navoj, G 3/4 A, Verzija ugradnje: slobodno
SAVD PN25 15/4 1-5 protok/povrat navoja
Funkcija: Sigurnosni regulator za smanjenje tlaka (SAV), SAVD, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 1 bar - 5 bar, Vanjski navoj, G 1 A, Verzija ugradnje: slobodno
SAVD PN25 20/6,3 1-5 protok/povrat navoja
Funkcija: Sigurnosni regulator za smanjenje tlaka (SAV), SAVD, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 1 bar - 5 bar, Vanjski navoj, G 1 1/4 A, Verzija ugradnje: slobodno
SAVD PN25 25/8 1-5 protok/povrat navoja
Funkcija: Sigurnosni regulator za smanjenje tlaka (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 1 bar - 5 bar, Vanjski navoj, G 1 3/4 A, Verzija ugradnje: slobodno
SAVD PN25 32/12,5 1-5 protok/povrat navoja