Shows 26 product(s)

140F1011

Termostati, DEVIreg™ 132, Vrsta osjetnika: Pod

Temperatura - pod [°C]: 20 - 50, Temperatura - soba [°C]: 5 - 35, Vrsta zaslona: BEZ ZASLONA

140F1036

Termostati, DEVIreg™ 531, JUSSI, Vrsta osjetnika: Prostorija

Temperatura - pod [°C]: 5 - 45, Temperatura - soba [°C]: 5 - 35, Vrsta zaslona: BEZ ZASLONA

Prikaz: