Brzo zatvaranje za ulje, odvodni ventil, Pod-sklop
148H3310
Napomene: QDV 15 + SVA-ST 15, Opis proizvoda: Vodilica ventila
Napomene: QDV 15 + SVA-ST 15, Opis proizvoda: Vodilica ventila
Bruto težina | 3.502 Kg |
Neto težina | 3.174 Kg |
Volume | 6.092 Liter |
EAN | 5702428173612 |
Bruto težina | 3.502 Kg |
Neto težina | 3.174 Kg |
Volume | 6.092 Liter |
EAN | 5702428173612 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | Art. 4, par. 3 |
Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
Maks. radni tlak [bar] | 40 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 580 psig |
Napomene | QDV 15 + SVA-ST 15 |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
EAC LLC CDC TYSK |
Opis proizvoda | Vodilica ventila |
Oprema | Ručni kotač |
Product Name Description | Brzo zatvaranje za ulje, odvodni ventil |
Radne tvari | R717 |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 150 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -50 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
Skupina proizvoda | Shut-off and regulating valves |
Standard spoja |
EN 10220 ISO 228-1 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Unutarnji / vanjski izlaz | Vanjski |
Veličina izlaznog priključka [in] | 3/4 A |
Veličina ulaznog priključka [in] | 1/2 in |
Veličina ulaznog priključka [mm] | 15 mm |
Vrsta | Subassembly |
Vrsta izlaznog priključka | G |
Vrsta kapljevine |
1 2 |
Vrsta ulaznog priključka | Čelni spoj |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | Art. 4, par. 3 |
Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
Maks. radni tlak [bar] | 40 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 580 psig |
Napomene | QDV 15 + SVA-ST 15 |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
EAC LLC CDC TYSK |
Opis proizvoda | Vodilica ventila |
Oprema | Ručni kotač |
Product Name Description | Brzo zatvaranje za ulje, odvodni ventil |
Radne tvari | R717 |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 150 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -50 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
Skupina proizvoda | Shut-off and regulating valves |
Standard spoja |
EN 10220 ISO 228-1 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Unutarnji / vanjski izlaz | Vanjski |
Veličina izlaznog priključka [in] | 3/4 A |
Veličina ulaznog priključka [in] | 1/2 in |
Veličina ulaznog priključka [mm] | 15 mm |
Vrsta | Subassembly |
Vrsta izlaznog priključka | G |
Vrsta kapljevine |
1 2 |
Vrsta ulaznog priključka | Čelni spoj |