Shows 13 product(s)
Ventil za regulaciju temperature, ORV 40, Čelik
Veličina ulaznog priključka [mm]: 40.0, Kv vrijednost [m³/h]: 30.000, Maks. radni tlak [bar]: 40.0
Ventil za regulaciju temperature, ORV 80, Čelik
Veličina ulaznog priključka [mm]: 80.0, Kv vrijednost [m³/h]: 30.000, Maks. radni tlak [bar]: 40.0
Ventil za regulaciju temperature, ORV 25, Čelik
Veličina ulaznog priključka [mm]: 25.0, Kv vrijednost [m³/h]: 15.000, Maks. radni tlak [bar]: 40.0
Ventil za regulaciju temperature, ORV 25, Čelik
Veličina ulaznog priključka [mm]: 25.0, Kv vrijednost [m³/h]: 15.000, Maks. radni tlak [bar]: 40.0
Ventil za regulaciju temperature, ORV 25, Čelik
Veličina ulaznog priključka [mm]: 25.0, Kv vrijednost [m³/h]: 15.000, Maks. radni tlak [bar]: 40.0
Ventil za regulaciju temperature, ORV 40, Čelik
Veličina ulaznog priključka [mm]: 40.0, Kv vrijednost [m³/h]: 30.000, Maks. radni tlak [bar]: 40.0
Ventil za regulaciju temperature, ORV 40, Čelik
Veličina ulaznog priključka [mm]: 40.0, Kv vrijednost [m³/h]: 30.000, Maks. radni tlak [bar]: 40.0
Ventil za regulaciju temperature, ORV 40, Čelik
Veličina ulaznog priključka [mm]: 40.0, Kv vrijednost [m³/h]: 30.000, Maks. radni tlak [bar]: 40.0
Ventil za regulaciju temperature, ORV 40, Čelik
Veličina ulaznog priključka [mm]: 40.0, Kv vrijednost [m³/h]: 30.000, Maks. radni tlak [bar]: 40.0
Ventil za regulaciju temperature, ORV 50, Čelik
Veličina ulaznog priključka [mm]: 50.0, Kv vrijednost [m³/h]: 36.000, Maks. radni tlak [bar]: 40.0