Elektromagnetska zavojnica, BZ240C, Kabel, 9.00 m, Više pakiranja
018F4704
Električni priključak: Kabel, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, IP raspon kućišta: IP65
Električni priključak: Kabel, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, IP raspon kućišta: IP65
Bruto težina | 1.028 Kg |
Neto težina | 0.923 Kg |
Volume | 3.391 Liter |
EAN | 5702428890519 |
Bruto težina | 1.028 Kg |
Neto težina | 0.923 Kg |
Volume | 3.391 Liter |
EAN | 5702428890519 |
ATEX prod. tekst |
II 2G Ex mb IIC T4 Gb -40°C |
Boja | Plava |
China RoHS compliance | Out of scope |
Duljina kabela [in] | 354 in |
Duljina kabela [m] | 9 m |
Električni priključak | Kabel |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP raspon kućišta | IP65 |
Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
Komentari o električnom priključku |
Ožičenje uzemljenja |
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V] | 230 V |
Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V] | 240 V |
Naziv programa dijelova |
EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV224B EV227B EV250B |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC |
Oznaka vrste | BZ240C |
Područje konduktora [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Potrošnja energije [W] 50 Hz | 9 W |
Potrošnja energije [W] 60 Hz | 8.5 W |
Potrošnja energije, 50 Hz [VA] | 18 VA |
Potrošnja energije, 60 Hz [VA] | 16 VA |
Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetsku zavojnicu |
Priključak svitka | Kabel |
Pričvršćenje svitka | Spojni |
Product Name Description | Elektromagnetska zavojnica |
Raspon kućišta Nema (~) | 4 |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 45 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 113 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 100 % |
Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % |
Skupina proizvoda | Solenoid valves |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina pogona | 13.5 mm |
Vrsta | BZ240C |
ATEX prod. tekst |
II 2G Ex mb IIC T4 Gb -40°C |
Boja | Plava |
China RoHS compliance | Out of scope |
Duljina kabela [in] | 354 in |
Duljina kabela [m] | 9 m |
Električni priključak | Kabel |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP raspon kućišta | IP65 |
Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
Komentari o električnom priključku |
Ožičenje uzemljenja |
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V] | 230 V |
Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V] | 240 V |
Naziv programa dijelova |
EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV224B EV227B EV250B |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC |
Oznaka vrste | BZ240C |
Područje konduktora [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Potrošnja energije [W] 50 Hz | 9 W |
Potrošnja energije [W] 60 Hz | 8.5 W |
Potrošnja energije, 50 Hz [VA] | 18 VA |
Potrošnja energije, 60 Hz [VA] | 16 VA |
Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetsku zavojnicu |
Priključak svitka | Kabel |
Pričvršćenje svitka | Spojni |
Product Name Description | Elektromagnetska zavojnica |
Raspon kućišta Nema (~) | 4 |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 45 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 113 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 100 % |
Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % |
Skupina proizvoda | Solenoid valves |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina pogona | 13.5 mm |
Vrsta | BZ240C |