Shows 7 product(s)
Vrsta ulaznog priključka: Bočni priključak za zavarivanje, Vrsta izlaznog priključka: G, Veličina ulaznog priključka [mm]: 25.0, Veličina ulaznog priključka [in]: 1 in, Veličina izlaznog priključka [in]: 3/4
Vrsta ulaznog priključka: Zavarena prirubnica, Vrsta izlaznog priključka: G, Veličina ulaznog priključka [mm]: 20.0, Veličina izlaznog priključka [in]: 3/4
Vrsta ulaznog priključka: Zavarena prirubnica, Vrsta izlaznog priključka: G, Veličina ulaznog priključka [mm]: 25.0, Veličina ulaznog priključka [in]: 1 in, Veličina izlaznog priključka [in]: 3/4
Vrsta ulaznog priključka: Zavarena prirubnica, Vrsta izlaznog priključka: G, Veličina ulaznog priključka [mm]: 32.0, Veličina izlaznog priključka [in]: 3/4
Vrsta ulaznog priključka: Zavarena prirubnica, Vrsta izlaznog priključka: G, Veličina ulaznog priključka [mm]: 25.0, Veličina ulaznog priključka [in]: 1 in, Veličina izlaznog priključka [in]: 1