Regulator protoka vrućeg plina u obilaznom vodu, KVC 12
Regulator protoka vrućeg plina u obilaznom vodu, KVC 12

034L0141

Veličina ulaza [mm]: 12.00, Vrsta ulaznog priključka: Holender, Veličina izlaza [mm]: 12.00, Vrsta izlaznog priključka: Holender, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv vrijednost [m³/h]: 0.680, Maks. radni tlak [bar]: 28.0

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.46 kg
Neto težina 0.39 kg
EAN 5702428411509

 

Cv vrijednost [gal/min] 0.79 gal/min
Funkcionalno Rezervni dijelovi KV ventila
Količina po obliku pakiranja 12 pc
Kompatibilnost lubrikanata Primjene bez ulja
Kompatibilnost rashladnog ulja Primjene bez ulja
R1234ze(E)
R513A
Kv vrijednost [m³/h] 0.68 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar] 31 bar
Maks. ispitni tlak [psig] 450 psig
Maks. radni tlak [bar] 28 bar
Maks. radni tlak [psig] 406 psig
Naziv datoteke odobrenja VENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Naziv grupe proizvoda KVC
Naziv proizvoda Regulator protoka vrućeg plina u obilaznom vodu
Nazivni kapacitet R134a [kW] 4.8 kW
Nazivni kapacitet R134a [TR] 1.36 tons
Nazivni kapacitet R22 [kW] 7.6 kW
Nazivni kapacitet R22 [TR] 2.14 tons
Nazivni kapacitet R404A/R507 [kW] 6.9 kW
Nazivni kapacitet R404A/R507 [TR] 2.02 tons
Nazivni kapacitet R407C [kW] 8.4 kW
Nazivni kapacitet R407C [TR] 2.31 tons
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
Kineski RoHS
Pokazivač smjera protoka Ugravirana strelica za 1 smjer
Pribor proizvoda Ne
Prop. područje, maks. [bar] 2 bar
Prop. područje, maks. [psi] 29 psi
Radne tvari R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R407H
R449B
R454C
R455A
R515B
R516A
R1234yf
R454A
R1234ze(E)
Radne tvari bez ulja R1234ze(E)
R513A
Radne tvari koje je odobrio UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Raspon regulacije [bar] [maks.] 6 bar
Raspon regulacije [bar] [min.] 0.2 bar
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] 87 psig
Raspon regulacije [psig] Pe [min.] 3 psig
Raspon temperature medija [°C] [Max.] 105 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.] -45 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.] 220 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.] -50 °F
Skupina proizvoda Ventili za regulaciju temperature i tlaka
Tvornička postavka [bar] 2 bar
Tvornička postavka [psig] 29 psig
Veličina izlaza [in] 1/2 in
Veličina izlaza [mm] 12 mm
Veličina ulaza [in] 1/2 in
Veličina ulaza [mm] 12 mm
Vrsta KVC 12
Vrsta izlaznog priključka Holender
Vrsta ulaznog priključka Holender

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality