China RoHS compliance |
Out of scope |
Diferencijalni tlak [bar] |
18 bar |
Diferencijalni tlak [psi] |
260 psi |
Dodatne informacije |
Ubrizgavanje: LG miješalica za tekući plin |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Funkcionalno |
Rezervni dijelovi KV ventila |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Isti proizvod |
034N0083 |
Količina po obliku pakiranja |
10 pc |
Maks. ispitni tlak [bar] |
31 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] |
450 psig |
Maks. radni tlak [bar] |
28 bar |
Maks. radni tlak [psig] |
406 psig |
Naziv datoteke odobrenja |
VENTIL ZA RADNU TVAR 53R0 |
Nazivni kapacitet R134a [kW] |
11.6 kW |
Nazivni kapacitet R134a [TR] |
6.3 TR |
Nazivni kapacitet R22 [kW] |
25.6 kW |
Nazivni kapacitet R22 [TR] |
9.2 TR |
Nazivni kapacitet R404A/R507 [kW] |
24.2 kW |
Nazivni kapacitet R404A/R507 [TR] |
9.1 TR |
Nazivni kapacitet R407C [kW] |
27.9 kW |
Nazivni kapacitet R407C [TR] |
9.9 TR |
Oblik ambalaže |
Industrijsko pakiranje |
Odobrenje |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK RoHS Kineski RoHS |
Pokazivač smjera protoka |
Utisnuta strelica za 1 smjer |
Pribor proizvoda |
Dodatni pribor KV ventila |
Product Name Description |
Regulator protoka vrućeg plina u obilaznom vodu |
Radne tvari |
R1270 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A R600 R600a R407H R449B R454C R455A R515B R516A R1234ze(E) R454A |
Radne tvari koje je odobrio UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Raspon regulacije [bar] [maks.] |
6 bar |
Raspon regulacije [bar] [min.] |
0 bar |
Raspon regulacije [psi] [maks.] |
85 psi |
Raspon regulacije [psi] [min.] |
0 psi |
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] |
85 psig |
Raspon regulacije [psig] Pe [min.] |
0 psig |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] |
140 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] |
-50 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] |
284 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] |
-58 °F |
SCIP dossier no. |
2fa296aa-9174-45d9-b8d8-abed380ef992 |
Skupina proizvoda |
Press. and temp. regul. valves |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Diisopentyl phthalate (CAS no. 605-50-5) |
Tvornička postavka [bar] |
0.4 bar |
Tvornička postavka [psig] |
5.8 psig |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP] |
Delta ts=7 °F tcond=86 °F tevap=-14 °F |
Uvjeti naz. kapaciteta [SI] |
Delta ts=4K tevap=-10 °C tcond=30 °C |
Veličina izlaza [in] |
5/8 in |
Veličina izlaza [mm] |
16 mm |
Veličina priključka linije pilotnog ventila [in] |
7/16 in - 20 UNF |
Veličina ulaza [in] |
5/8 in |
Veličina ulaza [mm] |
16 mm |
Vrsta |
CPCE 15 |
Vrsta izlaznog priključka |
Lemni priključak, ODF |
Vrsta priključka linije pilotnog ventila |
Holender |
Vrsta ulaznog priključka |
Lemni priključak, ODF |