Shows 47 product(s)
Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina ulaza [mm]: 22.00, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina izlaza [mm]: 22.00, Smjer: Bočni, Oblik ambalaže: Više pakiranja
Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Smjer: Bočni, Oblik ambalaže: Više pakiranja
Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina ulaza [mm]: 28.00, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina izlaza [mm]: 28.00, Smjer: Bočni, Oblik ambalaže: Više pakiranja
Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina ulaza [mm]: 35.00, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina izlaza [mm]: 35.00, Smjer: Bočni, Oblik ambalaže: Više pakiranja
Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina ulaza [mm]: 42.00, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina izlaza [mm]: 42.00, Smjer: Bočni, Oblik ambalaže: Više pakiranja