Nepovratni ventil, NRV 35s, Maks. radni tlak [bar]: 46.0

020-1026

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina ulaza [mm]: 35.00, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina izlaza [mm]: 35.00, Smjer: Bočni, Oblik ambalaže: Više pakiranja

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.4 Kg
Neto težina 1.248 Kg
Volume 3.749 Liter
EAN 5702422022046

 

Cv vrijednost [gal/min] 33.52 gal/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Isti proizvod 020-1154
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja 6 pc
Kompatibilnost lubrikanata Primjene bez ulja
Konstrukcija Klip
Kv vrijednost [m³/h] 29 m³/h
Maks. radni tlak [bar] 46 bar
Maks. radni tlak [psig] 667 psig
Materijal spoja Bakar
Materijal tijela Mjed
Min. pad tlaka [bar] 0.04 bar
Min. pad tlaka [psi] 0.6 psi
Naziv datoteke UL certifikata VENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Naziv proizvoda Nepovratni ventil
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje C UL US LISTED
EAC
Pokazivač smjera protoka Utisnuta strelica za 1 smjer
Radne tvari R134a
R22/R407C
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R404A/R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1270
R290
R407H
R449B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R515B
R516A
R600
R600a
R32
R170
Radne tvari bez ulja R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Radne tvari koje je odobrio UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R170
R290
R32
R407H
R449B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R515B
R516A
R600
R600a
Raspon temperature [°C] [Max.] 140 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 285 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
SCIP dossier no. b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1
Skupina proizvoda Check valves
Smjer Bočni
Smjer protoka Jedan protok
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Uvjeti naz. kapaciteta, kap. tekućine [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Uvjeti naz. kapaciteta, kap. tekućine [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Uvjeti naz. kapaciteta, vrući plin [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Uvjeti naz. kapaciteta, vrući plin [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Veličina izlaza [in] 1 3/8 in
Veličina izlaza [mm] 35 mm
Veličina ulaza [in] 1 3/8 in
Veličina ulaza [mm] 35 mm
Vrsta NRV 35s
Vrsta izlaznog priključka Lemni priključak, ODF
Vrsta kapljevine 2
Vrsta ulaznog priključka Lemni priključak, ODF

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality