Elektromagnetski ventil, EVUL 8, Lemni priključak, ODF, 1/2 in, Funkcija: NC

032F8211

Materijal tijela: Nehrđajući čelik, Kv vrijednost [m³/h]: 0.900, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.07 Kilogram
Neto težina 0.059 Kilogram
Volumen 0.393 Liter
EAN 5702428407021

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv vrijednost [gal/min] 1.04 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funkcija NC
Funkcionalno Ne
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po obliku pakiranja 40 pc
Kompatibilnost lubrikanata AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Kv vrijednost [m³/h] 0.9 m³/h
Maks. radni tlak [bar] 90 bar
Maks. radni tlak [psig] 1305 psig
Materijal tijela Nehrđajući čelik
MinODP [bar] 0.02 bar
MOP (maksimalni radni tlak) [bar/psi] OVISNO O ZAVOJNICI
Naziv proizvoda Elektromagnetski ventil
Oblik ambalaže Industrijsko pakiranje
Odobrenje EAC
LLC CDC TYSK
UR
Opcija ručnog rukovanja Ne
Oznaka vrste Elektromagnetski ventil, lem
Pribor proizvoda Pribor za elektromagnetski ventil
Radne tvari R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
Radne tvari koje je odobrio UL R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
Raspon temperature medija [°C] [Max.] 105 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.] 221 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.] -40 °F
SCIP dossier no. 850a5e3e-abe8-4821-a4ed-92e9c0410196
SCIP dossier product name EVUL
Skupina proizvoda Solenoid valves
Smjer Bočni
Sustav pogona [mm] 9 mm
Svitak Ne
Temperatura okoliša -40 – OVISNO O ZAVOJNICI
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlaza [in] 1/2 in
Veličina ulaza [in] 1/2 in
Vrsta EVUL 8
Vrsta izlaznog priključka Lemni priključak, ODF
Vrsta ulaznog priključka Lemni priključak, ODF

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality