Elektromagnetski ventili, CO2

Shows 35 product(s)

032F8200

Elektromagnetski ventil, EVUL 1, Lemni priključak, ODF, 1/4 in, Funkcija: NC

Materijal tijela: Nehrđajući čelik, Kv vrijednost [m³/h]: 0.100, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje

032F8201

Elektromagnetski ventil, EVUL 2, Lemni priključak, ODF, 1/4 in, Funkcija: NC

Materijal tijela: Nehrđajući čelik, Kv vrijednost [m³/h]: 0.200, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje

032F8202

Elektromagnetski ventil, EVUL 3, Lemni priključak, ODF, 1/4 in, Funkcija: NC

Materijal tijela: Nehrđajući čelik, Kv vrijednost [m³/h]: 0.300, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje

032F8203

Elektromagnetski ventil, EVUL 3, Lemni priključak, ODF, 3/8 in, Funkcija: NC

Materijal tijela: Nehrđajući čelik, Kv vrijednost [m³/h]: 0.300, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje

032F8204

Elektromagnetski ventil, EVUL 4, Lemni priključak, ODF, 1/4 in, Funkcija: NC

Materijal tijela: Nehrđajući čelik, Kv vrijednost [m³/h]: 0.500, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje

032F8205

Elektromagnetski ventil, EVUL 4, Lemni priključak, ODF, 3/8 in, Funkcija: NC

Materijal tijela: Nehrđajući čelik, Kv vrijednost [m³/h]: 0.500, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje

032F8207

Elektromagnetski ventil, EVUL 5, Lemni priključak, ODF, 3/8 in, Funkcija: NC

Materijal tijela: Nehrđajući čelik, Kv vrijednost [m³/h]: 0.650, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje

032F8208

Elektromagnetski ventil, EVUL 5, Lemni priključak, ODF, 1/2 in, Funkcija: NC

Materijal tijela: Nehrđajući čelik, Kv vrijednost [m³/h]: 0.65, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje

032F8209

Elektromagnetski ventil, EVUL 6, Lemni priključak, ODF, 3/8 in, Funkcija: NC

Materijal tijela: Nehrđajući čelik, Kv vrijednost [m³/h]: 0.750, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje

032F8210

Elektromagnetski ventil, EVUL 6, Lemni priključak, ODF, 1/2 in, Funkcija: NC

Materijal tijela: Nehrđajući čelik, Kv vrijednost [m³/h]: 0.750, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje

Prikaz: