Shows 3 product(s)
Veličina ulaza [in]: 3/8 in, Vrsta ulaznog priključka: Holender, Veličina izlaza [in]: 1/2 in, Vrsta izlaznog priključka: Holender, 0 - 2, Raspon temperature [°C]: 100 - 130
Veličina ulaza [in]: 3/8 in, Vrsta ulaznog priključka: Holender, Veličina izlaza [in]: 1/2 in, Vrsta izlaznog priključka: Holender, 1 - 5, Raspon temperature [°C]: 100 - 130
Veličina ulaza [in]: 3/8 in, Vrsta ulaznog priključka: Holender, Veličina izlaza [in]: 1/2 in, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, 1 - 5, Raspon temperature [°C]: 100 - 130