Redukcijski ventil, TEAT 20-5, Prirubnice
Redukcijski ventil, TEAT 20-5, Prirubnice

068G6061

Raspon temperature [°C]: 55 - 95, Pribor proizvoda: Prirubnice

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 2.63 kg
Neto težina 2.46 kg
EAN 5702422038085

 

Dimenzija priključka [in] 1/2 in
Dodatne informacije Brtva ne sadrži azbest
Duljina kapilarne cijevi [in] 192 in
Duljina kapilarne cijevi [mm] 5000 mm
Funkcionalno TXV rezervni dijelovi
Izjednačavanje tlaka Izjednačeno iznutra
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina po obliku pakiranja 1 pc
Maks. ispitni tlak [bar] 30 bar
Maks. ispitni tlak [psig] 435 psig
Maks. radni tlak [bar] 20 bar
Maks. radni tlak [psig] 290 psig
Materijal tijela Lijevano željezo GGG40.3
Napomene Brtva ne sadrži azbest
Naziv proizvoda Redukcijski ventil
Nazivni kapacitet R717 [kW] 16 kW
Nazivni kapacitet R717 [TR] 4.6 tons
Oblik ambalaže Pojedinačno pakiranje
Odobrenje EAC
Opis proizvoda Termostatski ventil za ubrizgavanje
Pokazivač smjera protoka Utisnuta strelica za 1 smjer
Pribor proizvoda Prirubnice
Prop. područje [ºC] 20 °C
Prop. područje [ºF] 68 °F
Radne tvari R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Raspon temperature [°C] [Max.] 95 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] 55 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 203 °F
Raspon temperature [°F] [min.] 131 °F
Skupina proizvoda Ekspanzijski ventili
Smjer Ravno
Temperatura termometra, maks. [ºC] 150 °C
Temperatura termometra, maks. [ºF] 302 °F
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP] Pothlađenje = 7,2 °
tevap=39,2 °F
Uvjeti naz. kapaciteta [SI] Pothlađenje = 4 K
tevap=4 °C
Vrsta TEAT 20-5
Vrsta kapljevine 1
Vrsta spoja Zavarena prirubnica

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality