Redukcijski ventil, TEAT 20-2, Prirubnice

068G6062

Raspon temperature [°C]: 55 - 95, Pribor proizvoda: Prirubnice

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 2.622 Kg
Neto težina 2.1 Kg
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422034629

 

China RoHS compliance Out of scope
Dimenzija priključka [in] 1/2 in
Duljina kapilarne cijevi [in] 192 in
Duljina kapilarne cijevi [mm] 5000 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcionalno TXV rezervni dijelovi
In scope of WEEE and contain batteries No
Izjednačavanje tlaka Izjednačeno iznutra
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina po obliku pakiranja 1 pc
Maks. ispitni tlak [bar] 30 bar
Maks. ispitni tlak [psig] 435 psig
Maks. radni tlak [bar] 20 bar
Maks. radni tlak [psig] 290 psig
Materijal tijela Lijevano željezo GGG40.3
Nazivni kapacitet R717 [kW] 6.4 kW
Nazivni kapacitet R717 [TR] 1.8 TR
Oblik ambalaže Pojedinačno pakiranje
Odobrenje EAC
Opis proizvoda Termostatski ventil za ubrizgavanje
Pokazivač smjera protoka Utisnuta strelica za 1 smjer
Pribor proizvoda Prirubnice
Product Name Description Redukcijski ventil
Prop. područje [ºC] 20 °C
Prop. područje [ºF] 68 °F
Radne tvari R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Raspon temperature [°C] [Max.] 95 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] 55 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 203 °F
Raspon temperature [°F] [min.] 131 °F
SCIP dossier no. 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
SCIP dossier product name TEA/TEAT/TEVA
Skupina proizvoda Expansion valves
Smjer Ravno
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP] Subcooling=7,2 °
tevap=39,2 °F
Uvjeti naz. kapaciteta [SI] Pothlađenje = 4 K
tevap=4 °C
Veličina ulaznog priključka [in] 1/2 in
Vrsta TEAT 20-2
Vrsta kapljevine 1
Vrsta spoja Zavarena prirubnica

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality