Prekidači strujnog kruga

Shows 21 product(s)

Mrežna sklopka, CTI 15

Upotrebljava se za proizvod: Motori, Funkcija: Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, Kap. kočenja Ics, 380-415 V: 50, Maks. opterećenje, AC-3 [kW]: 0.09

Mrežna sklopka, CTI 15

Upotrebljava se za proizvod: Motori, Funkcija: Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, Kap. kočenja Ics, 380-415 V: 30, Maks. opterećenje, AC-3 [kW]: 1.50

Mrežna sklopka, CTI 15

Upotrebljava se za proizvod: Motori, Funkcija: Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, Kap. kočenja Ics, 380-415 V: 20, Maks. opterećenje, AC-3 [kW]: 2.50

Mrežna sklopka, CTI 15

Upotrebljava se za proizvod: Motori, Funkcija: Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, Kap. kočenja Ics, 380-415 V: 8, Maks. opterećenje, AC-3 [kW]: 5.50

Mrežna sklopka, CTI 15

Upotrebljava se za proizvod: Motori, Funkcija: Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, Kap. kočenja Ics, 380-415 V: 6, Maks. opterećenje, AC-3 [kW]: 7.50

Prikaz: