Servisni termostat, B4
077B7002
Vrsta: B4, Oznaka vrste: Servisni termostat, Upotrebljava se za proizvod: Hladnjaci; s ručnim odleđivanjem, Uključivanje pri max ref. [°C]: 0.0, Isključivanje pri max ref. [°C]: -7.5, Isključivanje pri min ref. [°C]: -22.0, Isključivanje pri min ref. [°C]: -22.0, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1300