Osjetnik temperature, EKS 111, 3.50 m, PTC, 1000 Ohm
084N1163
Mjerni raspon [°C]: -55 - 150, Električni priključak: KABEL S PINOVIMA, Vrsta kabela: PVC
Mjerni raspon [°C]: -55 - 150, Električni priključak: KABEL S PINOVIMA, Vrsta kabela: PVC
Bruto težina | 0.099 Kg |
Neto težina | 0.098 Kg |
Volume | 0.171 Liter |
EAN | 5702428062343 |
Bruto težina | 0.099 Kg |
Neto težina | 0.098 Kg |
Volume | 0.171 Liter |
EAN | 5702428062343 |
Duljina kabela [in] | 137.8 in |
Duljina kabela [m] | 3.5 m |
Duljina zaštitne cijevi [in] | 1.18 in |
Duljina zaštitne cijevi [mm] | 30 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključak | KABEL S PINOVIMA |
Element osjetnika [komad] | 1 pc |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP raspon kućišta | IP67 |
Karakteristike elementa PTC | 990 Ohm/25°C |
Količina po obliku pakiranja | 150 pc |
Materijal zaštitne cijevi | Stainless steel |
Mjerni raspon [°C] [Max.] | 150 °C |
Mjerni raspon [°C] [Min.] | -55 °C |
Mjerni raspon [°F] [Max.] | 302 °F |
Mjerni raspon [°F] [Min.] | -67 °F |
Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] | 1000 |
Product Name Description | Osjetnik temperature |
Promjer zaštitne cijevi [in] | 0.24 in |
Promjer zaštitne cijevi [mm] | 6 mm |
Raspon temperature kabela [°C] [Max.] | 80 °C |
Raspon temperature kabela [°C] [Min.] | -30 °C |
Skupina proizvoda | Sensors |
Temperatura okoliša, maks. [°C] | 80 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] | 176 °F |
Tolerancija za element osjetnika | ± 1% |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uložak osjetnika | Fiksni |
Veličina električnog priključka | 2 žice |
Vrsta | EKS 111 |
Vrsta elementa osjetnika | PTC |
Vrsta kabela | PVC |
Žice [komadi] | 2 pc |
Duljina kabela [in] | 137.8 in |
Duljina kabela [m] | 3.5 m |
Duljina zaštitne cijevi [in] | 1.18 in |
Duljina zaštitne cijevi [mm] | 30 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključak | KABEL S PINOVIMA |
Element osjetnika [komad] | 1 pc |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP raspon kućišta | IP67 |
Karakteristike elementa PTC | 990 Ohm/25°C |
Količina po obliku pakiranja | 150 pc |
Materijal zaštitne cijevi | Stainless steel |
Mjerni raspon [°C] [Max.] | 150 °C |
Mjerni raspon [°C] [Min.] | -55 °C |
Mjerni raspon [°F] [Max.] | 302 °F |
Mjerni raspon [°F] [Min.] | -67 °F |
Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] | 1000 |
Product Name Description | Osjetnik temperature |
Promjer zaštitne cijevi [in] | 0.24 in |
Promjer zaštitne cijevi [mm] | 6 mm |
Raspon temperature kabela [°C] [Max.] | 80 °C |
Raspon temperature kabela [°C] [Min.] | -30 °C |
Skupina proizvoda | Sensors |
Temperatura okoliša, maks. [°C] | 80 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] | 176 °F |
Tolerancija za element osjetnika | ± 1% |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uložak osjetnika | Fiksni |
Veličina električnog priključka | 2 žice |
Vrsta | EKS 111 |
Vrsta elementa osjetnika | PTC |
Vrsta kabela | PVC |
Žice [komadi] | 2 pc |