Osjetnik temperature, AKS 21 W, NPT

084N2032

Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 1000, Materijal zaštitne cijevi: Stainless steel, Veličina električnog priključka: Pg 16

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.353 Kilogram
Neto težina 0.342 Kilogram
Volumen 1.302 Liter
EAN 5702422047872

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Duljina zaštitne cijevi [in] 6.3 in
Duljina zaštitne cijevi [mm] 160 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključak Tip B
Element osjetnika [komad] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
IP raspon kućišta IP56
Količina po obliku pakiranja 8 pc
Materijal zaštitne cijevi Stainless steel
Mjerni raspon [°C] [Max.] 180 °C
Mjerni raspon [°C] [Min.] -60 °C
Mjerni raspon [°F] [Max.] 356 °F
Mjerni raspon [°F] [Min.] -76 °F
Naziv proizvoda Osjetnik temperature
Oblik ambalaže Više pakiranja
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] 1000
Procesni priključak, muški/ženski MUŠKI
Promjer zaštitne cijevi [in] 0.32 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] 8 mm
Skupina proizvoda Sensors
Standard spoja ANSI/ASME B1.20
Standard za element osjetnika EN 60751
Standardni procesni priključak ANSI/ASME B1.20
Temperatura okoliša, maks. [°C] 160 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F] 320 °F
Tolerancija za element osjetnika Razred B
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Uložak osjetnika Zamjenjivo
Veličina električnog priključka Pg 16
Veličina procesnog priključka 1/2-14
Vrsta AKS 21 W
Vrsta elementa osjetnika Pt
Vrsta kabela N/A
Vrsta procesnog priključka NPT
Vrsta spoja NPT
Žice [komadi] 2 pc

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality