Osjetnik temperature, AKS 12, 5.5 m, Pt, 1000 Ohm

084N0046

Mjerni raspon [°C]: -40 - 100, Električni priključak: Kabel, Vrsta kabela: PVC

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.174 Kilogram
Neto težina 0.171 Kilogram
Volumen 0.371 Liter
EAN 5702428045339

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Duljina kabela [in] 216.54 in
Duljina kabela [m] 5.5 m
Duljina zaštitne cijevi [in] 1.58 in
Duljina zaštitne cijevi [mm] 40 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključak Kabel
Element osjetnika [komad] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
IP raspon kućišta IP67
Isti proizvod 084N0038
Količina po obliku pakiranja 30 pc
Materijal zaštitne cijevi Stainless steel
Mjerni raspon [°C] [Max.] 100 °C
Mjerni raspon [°C] [Min.] -40 °C
Mjerni raspon [°F] [Max.] 212 °F
Mjerni raspon [°F] [Min.] -40 °F
Naziv proizvoda Osjetnik temperature
Oblik ambalaže Više pakiranja
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] 1000
Promjer zaštitne cijevi [in] 0.23 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] 5.8 mm
Raspon temperature kabela [°C] [Max.] 100 °C
Raspon temperature kabela [°C] [Min.] -40 °C
Skupina proizvoda Sensors
Standard za element osjetnika EN 60751
Temperatura okoliša, maks. [°C] 100 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F] 212 °F
Tolerancija za element osjetnika Razred B
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Uložak osjetnika Fiksni
Veličina električnog priključka 2 žice
Vrsta AKS 12
Vrsta elementa osjetnika Pt
Vrsta kabela PVC
Žice [komadi] 2 pc

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality