SGN 16, Kontrolno staklo, Holender, 16.00 mm, Holender, 16.00 mm
014-0174
Vrsta ulaznog priključka: Holender, Veličina ulaza [mm]: 16.00, Vrsta izlaznog priključka: Holender, Veličina izlaza [mm]: 16.00
Vrsta ulaznog priključka: Holender, Veličina ulaza [mm]: 16.00, Vrsta izlaznog priključka: Holender, Veličina izlaza [mm]: 16.00
Bruto težina | 0.326 Kg |
Neto težina | 0.303 Kg |
Volume | 0.269 Liter |
EAN | 5702422104209 |
Bruto težina | 0.326 Kg |
Neto težina | 0.303 Kg |
Volume | 0.269 Liter |
EAN | 5702422104209 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po obliku pakiranja | 36 pc |
Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez ulja |
Maks. radni tlak [bar] | 35 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 500 psig |
Materijal spoja | Mjed |
Materijal tijela | Mjed |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Pokazivač vlažnosti | N pokazivač |
Pribor proizvoda | Generički dodatni pribor |
Product Name Description | Kontrolno staklo |
Radne tvari |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A R507A R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) |
Radne tvari bez ulja |
R134a R513A |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 80 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -50 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
SCIP dossier no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Skupina proizvoda | Sight glasses |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unutarnji / vanjski izlaz | Vanjski |
Unutarnji / vanjski ulaz | Unutarnje |
Veličina izlaza [in] | 5/8 in |
Veličina izlaza [mm] | 16 mm |
Veličina ulaza [in] | 5/8 in |
Veličina ulaza [mm] | 16 mm |
Vrsta | SGN 16 |
Vrsta izlaznog priključka | Holender |
Vrsta ulaznog priključka | Holender |
Zeleno: maks. kond. vlage pri 25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R513A: 22 ppm R507A: 15 ppm |
Zeleno: maks. kond. vlage pri 43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R513A: 22 ppm R507A: 30 ppm |
Žuto: min. kond. vlage na 25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R513A: 75 ppm R407F: 168 ppm R507A: 60 ppm |
Žuto: min. kond. vlage na 43 °C |
R134a: 170 ppm R404A: 100 ppm R407C: 225 ppm R507A: 110 ppm R22: 200 ppm R407A: 192 ppm R407F: 240 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R513A: 123 ppm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po obliku pakiranja | 36 pc |
Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez ulja |
Maks. radni tlak [bar] | 35 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 500 psig |
Materijal spoja | Mjed |
Materijal tijela | Mjed |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Pokazivač vlažnosti | N pokazivač |
Pribor proizvoda | Generički dodatni pribor |
Product Name Description | Kontrolno staklo |
Radne tvari |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A R507A R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) |
Radne tvari bez ulja |
R134a R513A |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 80 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -50 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
SCIP dossier no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Skupina proizvoda | Sight glasses |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unutarnji / vanjski izlaz | Vanjski |
Unutarnji / vanjski ulaz | Unutarnje |
Veličina izlaza [in] | 5/8 in |
Veličina izlaza [mm] | 16 mm |
Veličina ulaza [in] | 5/8 in |
Veličina ulaza [mm] | 16 mm |
Vrsta | SGN 16 |
Vrsta izlaznog priključka | Holender |
Vrsta ulaznog priključka | Holender |
Zeleno: maks. kond. vlage pri 25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R513A: 22 ppm R507A: 15 ppm |
Zeleno: maks. kond. vlage pri 43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R513A: 22 ppm R507A: 30 ppm |
Žuto: min. kond. vlage na 25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R513A: 75 ppm R407F: 168 ppm R507A: 60 ppm |
Žuto: min. kond. vlage na 43 °C |
R134a: 170 ppm R404A: 100 ppm R407C: 225 ppm R507A: 110 ppm R22: 200 ppm R407A: 192 ppm R407F: 240 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R513A: 123 ppm |