Kontrolno staklo, SGI 19, 19.00 mm, Holender
Kontrolno staklo, SGI 19, 19.00 mm, Holender

014-0043

Vrsta ulaznog priključka: Holender, Veličina ulaza [in]: 3/4 in, Vrsta izlaznog priključka: Holender, Veličina izlaza [in]: 3/4 in, Pokazivač vlažnosti: I pokazivač, Unutarnji / vanjski ulaz: Unutarnje

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.49 kg
Neto težina 0.49 kg
EAN 5702422111559

 

Funkcionalno Ne
Količina po obliku pakiranja 36 pc
Maks. radni tlak [bar] 35 bar
Maks. radni tlak [psig] 500 psig
Materijal spoja Mjed
Materijal tijela Mjed
Naziv proizvoda Kontrolno staklo
Oblik ambalaže Više pakiranja
Pokazivač vlažnosti I pokazivač
Pribor proizvoda Generički dodatni pribor
Radne tvari R22
Raspon temperature [°C] [Max.] 80 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 175 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
Skupina proizvoda Pokazna stakla
Unutarnji / vanjski izlaz Vanjski
Unutarnji / vanjski ulaz Unutarnje
Veličina izlaza [in] 3/4 in
Veličina izlaza [mm] 19 mm
Veličina ulaza [in] 3/4 in
Veličina ulaza [mm] 19 mm
Vrsta SGI 19
Vrsta izlaznog priključka Holender
Vrsta ulaznog priključka Holender
Zeleno: maks. kond. vlage pri 25 °C R22: 150 ppm
Zeleno: maks. kond. vlage pri 43 °C R22: 250 ppm
Žuto: min. kond. vlage na 25 °C R22: 300 ppm
Žuto: min. kond. vlage na 43 °C R22: 500 ppm

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality