Kontrolno staklo, SGI 12s, Lemni priključak, ODF
Kontrolno staklo, SGI 12s, Lemni priključak, ODF

014-0036

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina ulaza [in]: 1/2 in, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina izlaza [in]: 1/2 in, Pokazivač vlažnosti: I pokazivač

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.17 kg
Neto težina 0.14 kg
EAN 5702422038511

 

Funkcionalno Ne
Isti proizvod 014-0104
Količina po obliku pakiranja 28 pc
Maks. radni tlak [bar] 35 bar
Maks. radni tlak [psig] 500 psig
Materijal spoja Bakar
Materijal tijela Mjed
Naziv proizvoda Kontrolno staklo
Oblik ambalaže Više pakiranja
Pokazivač vlažnosti I pokazivač
Pribor proizvoda Ne
Radne tvari R22
Raspon temperature [°C] [Max.] 80 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 175 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
Skupina proizvoda Pokazna stakla
Veličina izlaza [in] 1/2 in
Veličina ulaza [in] 1/2 in
Vrsta SGI 12s
Vrsta izlaznog priključka Lemni priključak, ODF
Vrsta ulaznog priključka Lemni priključak, ODF
Zeleno: maks. kond. vlage pri 25 °C R22: 150 ppm
Zeleno: maks. kond. vlage pri 43 °C R22: 250 ppm
Žuto: min. kond. vlage na 25 °C R22: 300 ppm
Žuto: min. kond. vlage na 43 °C R22: 500 ppm

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality