Kontrolno staklo, SGI 12s, 12.00 mm, Lemni priključak, ODF
014-0042
Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Pokazivač vlažnosti: I pokazivač
Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Pokazivač vlažnosti: I pokazivač
Bruto težina | 0.17 kg |
Neto težina | 0.14 kg |
EAN | 5702422014096 |
Bruto težina | 0.17 kg |
Neto težina | 0.14 kg |
EAN | 5702422014096 |
Funkcionalno | Ne |
Količina po obliku pakiranja | 28 pc |
Maks. radni tlak [bar] | 35 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 500 psig |
Materijal spoja | Bakar |
Materijal tijela | Mjed |
Naziv proizvoda | Kontrolno staklo |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Pokazivač vlažnosti | I pokazivač |
Pribor proizvoda | Ne |
Radne tvari | R22 |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 80 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -50 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
Skupina proizvoda | Pokazna stakla |
Veličina izlaza [mm] | 12 mm |
Veličina ulaza [mm] | 12 mm |
Vrsta | SGI 12s |
Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Zeleno: maks. kond. vlage pri 25 °C | R22: 150 ppm |
Zeleno: maks. kond. vlage pri 43 °C | R22: 250 ppm |
Žuto: min. kond. vlage na 25 °C | R22: 300 ppm |
Žuto: min. kond. vlage na 43 °C | R22: 500 ppm |
Funkcionalno | Ne |
Količina po obliku pakiranja | 28 pc |
Maks. radni tlak [bar] | 35 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 500 psig |
Materijal spoja | Bakar |
Materijal tijela | Mjed |
Naziv proizvoda | Kontrolno staklo |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Pokazivač vlažnosti | I pokazivač |
Pribor proizvoda | Ne |
Radne tvari | R22 |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 80 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -50 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
Skupina proizvoda | Pokazna stakla |
Veličina izlaza [mm] | 12 mm |
Veličina ulaza [mm] | 12 mm |
Vrsta | SGI 12s |
Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Zeleno: maks. kond. vlage pri 25 °C | R22: 150 ppm |
Zeleno: maks. kond. vlage pri 43 °C | R22: 250 ppm |
Žuto: min. kond. vlage na 25 °C | R22: 300 ppm |
Žuto: min. kond. vlage na 43 °C | R22: 500 ppm |