Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM057MLW05G

114X7065

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 85 Kg
Neto težina 70 Kg
Volume 564.48 Liter
EAN 5702428562324

 

Br. faza (kompresor) 1
Br. faza (ventilator) 1
Broj ventilatora 1
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model MLZ026T5
Description OP-MSXM057MLW05G
Duljina [mm] 464 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Slim Pack
Faza 1
Frekvencija [Hz] 50 Hz
In scope of WEEE and contain batteries No
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] 68 W
MCC 26 A
Min fuse rating [A] 32 A
Model number OP-MSXM057MLW05G
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] 220 V
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] 240 V
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Napon kompresora [V] 230/1/50
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] 230 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] 230 V
Napon, 50 Hz [V] 220 V
Napon, 50 Hz [V] [maks.] 240 V
Obujam sakupljača [l] 3.4 L
Odobrenje za sakupljač CE
Platforma za brzinu Fixed-speed
Pokrov / mreža ventilatora B2
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] 110 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [in] 1/2 in
Primjene MBP
Product Name Description Package unit
Promjer ventilatora [mm] 450 mm
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
Radne tvari R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 1 m) [dB(A)] 62 dBA
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 10 m) [dB(A)] 42 dBA
Regija Europa
RLA 16.7 A
Skupina proizvoda Condensing Units
Standard za električne sustave G
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] 0.47 A
Tehnologija Scroll
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Ukupna visina [mm] 690 mm
Unutarnji obujam zavojnice kondenzatora 0.58 L
Upotreba segmenta Srednji povratni tlak
Veličina lopatice ventilatora [mm] 450 mm
Veličina usisnog priključka [in] 3/4 in
Verzija W05
Vrsta Optyma™ Slim Pack W05
Vrsta kondenzatora D7
Vrsta releja preopterećenja LRE32
Vrsta spoja Lemni priključak
Zvučna snaga pri 50 Hz [db(A)] 73 dBA
Širina [mm] 1087 mm

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality