Optyma™ Plus, OP-MPBM012DPP00G
Optyma™ Plus, OP-MPBM012DPP00G

114X4121

Upotreba segmenta: Srednji povratni tlak, R404A; R448A; R449A; R452A, Napon kompresora [V/Ph/Hz]: 230/1/50

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 65 kg
Neto težina 49 kg
EAN 5702428564823

 

Br. faza (kompresor) 1
Br. faza (ventilator) 1
Broj modela OP-MPBM012DPP00G
Broj ventilatora 1
Duljina [mm] 356 mm
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] 25 W
MCC 5.7 A
Model kompresora DPT12RA
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Napon kompresora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] 230 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] 230 V
Napon, 50 Hz [V] 220 V
Napon, 50 Hz [V] [maks.] 240 V
Obujam sakupljača [l] 1.3 L
Odobrenje za sakupljač CE
Opis OP-MPBM012DPP00G
Oznaka vrste Condensing Units
Pokrov / mreža ventilatora H1
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] 60 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [in] 3/8 in
Primjene MBP
Promjer ventilatora [mm] 365 mm
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] 2200 m³/h
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 1 m) [dB(A)] 51 dBA
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 10 m) [dB(A)] 31 dBA
Refrigerant R404A
R449A
R448A
R452A
RLA 4.1 A
Standard za električne sustave G
Standard za odobrenje CE
EAC
Ukranian UA TR mark
Morocco Cم mark
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] 0.32 A
Tehnologija Oscilirajuće
Ukupna visina [mm] 652 mm
Unutarnji obujam zavojnice kondenzatora 0.39 mm³
Upotreba segmenta Srednji povratni tlak
Veličina lopatice ventilatora [mm] 365 mm
Veličina usisnog priključka [in] 3/8 in
Verzija P00
Vrsta Optyma™ Plus
Vrsta kondenzatora A7
Vrsta spoja Lemni priključak
Zvučna snaga pri 50 Hz [db(A)] 62 dBA
Širina [mm] 906 mm

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality