Optyma™ Plus, OP-LPQM068FHP00G
114X3252
Upotreba segmenta: Nizak povratni tlak, R404A; R452A; R507A, Napon kompresora [V/Ph/Hz]: 230/1/50
Upotreba segmenta: Nizak povratni tlak, R404A; R452A; R507A, Napon kompresora [V/Ph/Hz]: 230/1/50
Bruto težina | 111 kg |
Neto težina | 94 kg |
EAN | 5702428565011 |
Bruto težina | 111 kg |
Neto težina | 94 kg |
EAN | 5702428565011 |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj modela | OP-LPQM068FHP00G |
Broj ventilatora | 1 |
Duljina [mm] | 430 mm |
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 68 W |
Min Fuse rating | 25 A |
Model kompresora | FH2511Z-XC |
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napon kompresora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Napon, 50 Hz [V] | 220 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Odobrenje za sakupljač | CE |
Opis | OP-LPQM068FHP00G |
Oznaka vrste | Kondenzacijska jedinica |
Pokrov / mreža ventilatora | H2 |
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] | 110 W |
Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 3/8 in |
Primjene | LBP |
Promjer ventilatora [mm] | 450 mm |
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 1 m) [dB(A)] | 61 dBA |
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 10 m) [dB(A)] | 41 dBA |
Refrigerant |
R404A R452A R507A |
Regija |
Afrika Azija Europa Bliski istok Pacifik |
Standard za električne sustave | G |
Standard za odobrenje |
CE EAC Ukranian UA TR mark Morocco Cم mark |
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.47 A |
Tehnologija | Oscilirajuće |
Ukupna visina [mm] | 813 mm |
Unutarnji obujam zavojnice kondenzatora | 0.58 L |
Upotreba segmenta | Nizak povratni tlak |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 450 mm |
Veličina usisnog priključka [in] | 5/8 in |
Verzija | P00 |
Vrsta | Optyma™ Plus |
Vrsta kondenzatora | D7 |
Vrsta spoja | Lemni priključak |
Zvučna snaga pri 50 Hz [db(A)] | 72 dBA |
Širina [mm] | 1055 mm |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj modela | OP-LPQM068FHP00G |
Broj ventilatora | 1 |
Duljina [mm] | 430 mm |
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 68 W |
Min Fuse rating | 25 A |
Model kompresora | FH2511Z-XC |
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napon kompresora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Napon, 50 Hz [V] | 220 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Odobrenje za sakupljač | CE |
Opis | OP-LPQM068FHP00G |
Oznaka vrste | Kondenzacijska jedinica |
Pokrov / mreža ventilatora | H2 |
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] | 110 W |
Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 3/8 in |
Primjene | LBP |
Promjer ventilatora [mm] | 450 mm |
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 1 m) [dB(A)] | 61 dBA |
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 10 m) [dB(A)] | 41 dBA |
Refrigerant |
R404A R452A R507A |
Regija |
Afrika Azija Europa Bliski istok Pacifik |
Standard za električne sustave | G |
Standard za odobrenje |
CE EAC Ukranian UA TR mark Morocco Cم mark |
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.47 A |
Tehnologija | Oscilirajuće |
Ukupna visina [mm] | 813 mm |
Unutarnji obujam zavojnice kondenzatora | 0.58 L |
Upotreba segmenta | Nizak povratni tlak |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 450 mm |
Veličina usisnog priključka [in] | 5/8 in |
Verzija | P00 |
Vrsta | Optyma™ Plus |
Vrsta kondenzatora | D7 |
Vrsta spoja | Lemni priključak |
Zvučna snaga pri 50 Hz [db(A)] | 72 dBA |
Širina [mm] | 1055 mm |