Scroll kompresor, PSH039A4ALC
120H0961
R410A, Upotreba segmenta: Grijanje, Napon kompresora [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60
R410A, Upotreba segmenta: Grijanje, Napon kompresora [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60
Bruto težina | 76.25 kg |
Neto težina | 72 kg |
EAN | 5702424540043 |
Bruto težina | 76.25 kg |
Neto težina | 72 kg |
EAN | 5702424540043 |
Boja | Plava |
Broj modela | PSH039A4ALC |
Broj nacrta | 8560143a |
Broj pokretanja po satu [maks.] | 12 |
Duljina pakiranja [mm] | 470 mm |
Ekonomajzer | Ne |
Faza | 3 |
Frekvencija [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | Nema |
Gauge port LP | Nema |
Ispitni diferencijal [bar] [maks.] | 37 bar |
Ispitni niski tlak [bar] [maks.] | 33.3 bar |
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.] | 48.7 bar |
Isporučene upute | Upute za ugradnju |
Isporučeni modul |
osjetnik temperature ispuštanja Ventil za ubrizgavanje kapljevine Sustav za nadzor rada (OCS) na razvodnom ormariću grijač površine |
Isporučeni nosač | Komplet za ugradnju s prstenima, vijcima, maticama, naglavcima i podloškama |
Isporučeno ulje | Prvo punjenje ulja |
Ispusni ventil | Nema |
Količina pakiranja | 1 |
Konfiguracijska šifra | Jedan |
LRA | 197 A |
Maksimalna radna struja [MOC] | 36 A |
Masa ambalaže [kg] | 73 kg |
MCC | 38.6 A |
Naglavak za ugradnju | ODF |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 340 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 414 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 460 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 400 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 440 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 506 V |
Napon kompresora [V/Ph/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
Nazivni rashladni učin, 60 kBTU/h | 182.58 kBtu/h |
Nazivni rashladni učin pri 60 Hz | 53.5 kW |
Niska strana, maks. tlak (Ps) | 33.3 bar |
Niska strana, TS maks. | 55 °C |
Niska strana, TS min. | -35 °C |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] | 2900 rpm |
Okretna brzina pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
Okretni moment [Nm] | 2 Nm |
Opis | PSH039-4 |
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm] | 0.83 Ohm |
Oznaka vrste | Kompresor |
Priključci napajanja | Vijak 4,8 mm |
Pritezni moment [Nm] | 0 Nm |
Promjer [mm] | 243 mm |
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] | 7.9 kg |
Punjenje ulja [l] | 3.6 L |
Radni obujam [cm3] | 170.3 cm³ |
Razred zaštite IP-a | IP54 (s kabelskom uvodnicom) |
Referenca za ulje | 160SZ |
Refrigerant | R410A |
RLA | 27.6 A |
Snaga okr. momenta [Nm] | 3 Nm |
Standard za odobrenje |
CE UL |
Standardna ugradnja | ODF |
Tehnika vrste | Scroll kompresor |
Tehnologija | Scroll |
Tvornička postavka niskog tlaka [bar] | 0 bar |
Tvornička postavka visokog tlaka [bar] | 0 bar |
Ukupna visina [mm] | 555 mm |
Upotreba segmenta | Grijanje |
Upravljanje kapaciteta | Fiksna brzina |
Veličina cijevi tlačnog priključka [in] | 7/8 in |
Veličina cijevi usisnog priključka [in] | 1 3/8 in |
Veličina tlačnog priključka [in] | 7/8 in |
Veličina usisnog priključka [in] | 1 3/8 in |
Visina pakiranja [mm] | 596 mm |
Visina tlačnog priključka [mm] | 524 mm |
Visina usisnog priključka [mm] | 299 mm |
Viskoznost [cP] | 32 cP |
Visoka strana, maks. tlak (Ps) | 48.7 bar |
Visoka strana, TS maks. | 150 °C |
Visoka strana, TS min. | -35 °C |
Volumen niske strane | 13.9 L |
Volumen visoke strane | 0.7 L |
Vrsta | PSH |
Vrsta spoja | Lemljeno |
Vrsta ulja | POE |
Zaštita motora | Unutarnja zaštita od preopterećenja |
Šifra izrade | A |
Širina pakiranja [mm] | 370 mm |
Boja | Plava |
Broj modela | PSH039A4ALC |
Broj nacrta | 8560143a |
Broj pokretanja po satu [maks.] | 12 |
Duljina pakiranja [mm] | 470 mm |
Ekonomajzer | Ne |
Faza | 3 |
Frekvencija [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | Nema |
Gauge port LP | Nema |
Ispitni diferencijal [bar] [maks.] | 37 bar |
Ispitni niski tlak [bar] [maks.] | 33.3 bar |
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.] | 48.7 bar |
Isporučene upute | Upute za ugradnju |
Isporučeni modul |
osjetnik temperature ispuštanja Ventil za ubrizgavanje kapljevine Sustav za nadzor rada (OCS) na razvodnom ormariću grijač površine |
Isporučeni nosač | Komplet za ugradnju s prstenima, vijcima, maticama, naglavcima i podloškama |
Isporučeno ulje | Prvo punjenje ulja |
Ispusni ventil | Nema |
Količina pakiranja | 1 |
Konfiguracijska šifra | Jedan |
LRA | 197 A |
Maksimalna radna struja [MOC] | 36 A |
Masa ambalaže [kg] | 73 kg |
MCC | 38.6 A |
Naglavak za ugradnju | ODF |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 340 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 414 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 460 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 400 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 440 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 506 V |
Napon kompresora [V/Ph/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
Nazivni rashladni učin, 60 kBTU/h | 182.58 kBtu/h |
Nazivni rashladni učin pri 60 Hz | 53.5 kW |
Niska strana, maks. tlak (Ps) | 33.3 bar |
Niska strana, TS maks. | 55 °C |
Niska strana, TS min. | -35 °C |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] | 2900 rpm |
Okretna brzina pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
Okretni moment [Nm] | 2 Nm |
Opis | PSH039-4 |
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm] | 0.83 Ohm |
Oznaka vrste | Kompresor |
Priključci napajanja | Vijak 4,8 mm |
Pritezni moment [Nm] | 0 Nm |
Promjer [mm] | 243 mm |
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] | 7.9 kg |
Punjenje ulja [l] | 3.6 L |
Radni obujam [cm3] | 170.3 cm³ |
Razred zaštite IP-a | IP54 (s kabelskom uvodnicom) |
Referenca za ulje | 160SZ |
Refrigerant | R410A |
RLA | 27.6 A |
Snaga okr. momenta [Nm] | 3 Nm |
Standard za odobrenje |
CE UL |
Standardna ugradnja | ODF |
Tehnika vrste | Scroll kompresor |
Tehnologija | Scroll |
Tvornička postavka niskog tlaka [bar] | 0 bar |
Tvornička postavka visokog tlaka [bar] | 0 bar |
Ukupna visina [mm] | 555 mm |
Upotreba segmenta | Grijanje |
Upravljanje kapaciteta | Fiksna brzina |
Veličina cijevi tlačnog priključka [in] | 7/8 in |
Veličina cijevi usisnog priključka [in] | 1 3/8 in |
Veličina tlačnog priključka [in] | 7/8 in |
Veličina usisnog priključka [in] | 1 3/8 in |
Visina pakiranja [mm] | 596 mm |
Visina tlačnog priključka [mm] | 524 mm |
Visina usisnog priključka [mm] | 299 mm |
Viskoznost [cP] | 32 cP |
Visoka strana, maks. tlak (Ps) | 48.7 bar |
Visoka strana, TS maks. | 150 °C |
Visoka strana, TS min. | -35 °C |
Volumen niske strane | 13.9 L |
Volumen visoke strane | 0.7 L |
Vrsta | PSH |
Vrsta spoja | Lemljeno |
Vrsta ulja | POE |
Zaštita motora | Unutarnja zaštita od preopterećenja |
Šifra izrade | A |
Širina pakiranja [mm] | 370 mm |