Scroll kompresor, PSH034A4CLD
Scroll kompresor, PSH034A4CLD

120H0939

R410A, Upotreba segmenta: Grijanje, Napon kompresora [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 73.5 kg
Neto težina 69.5 kg
EAN 5702424539924

 

Boja Plava
Broj modela PSH034A4CLD
Broj nacrta 8560053a
Broj pokretanja po satu [maks.] 12
Duljina pakiranja [mm] 470 mm
Ekonomajzer Ne
Faza 3
Frekvencija [Hz] 50/60
Gauge port HP Nema
Gauge port LP Schrader
Ispitni diferencijal [bar] [maks.] 37 bar
Ispitni niski tlak [bar] [maks.] 33.3 bar
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.] 48.7 bar
Isporučene upute Upute za ugradnju
Isporučeni modul osjetnik temperature ispuštanja
Ventil za ubrizgavanje kapljevine
Sustav za nadzor rada (OCS) na razvodnom ormariću
grijač površine
Isporučeni nosač Komplet za ugradnju s prstenima, vijcima, maticama, naglavcima i podloškama
Isporučeno ulje Prvo punjenje ulja
Ispusni ventil Nema
Izjednačenje razine ulja Rotolock, 1 3/4 in
Količina pakiranja 1
Konfiguracijska šifra Jedan
LRA 158 A
Maksimalna radna struja [MOC] 31 A
Masa ambalaže [kg] 70 kg
MCC 33 A
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V] 460 V
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] 380 V
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] 340 V
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] 414 V
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] 460 V
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] 400 V
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] 440 V
Najviša vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] 506 V
Napon kompresora [V/Ph/Hz] 400/3/50 460/3/60
Nazivni rashladni učin, 60 kBTU/h 162.53 kBtu/h
Nazivni rashladni učin pri 60 Hz 47.6 kW
Niska strana, maks. tlak (Ps) 33.3 bar
Niska strana, TS maks. 55 °C
Niska strana, TS min. -35 °C
Oblik ambalaže Pojedinačno pakiranje
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] 2900 rpm
Okretna brzina pri 60 Hz [o/min] 3500 rpm
Okretni moment [Nm] 2 Nm
Okretni moment stakla [Nm] 50 Nm
Opis PSH034-4
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm] 0.83 Ohm
Oznaka vrste Kompresor
Priključci napajanja Vijak 4,8 mm
Pritezni moment [Nm] 0 Nm
Promjer [mm] 245 mm
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] 7.9 kg
Punjenje ulja [l] 3.3 L
Radni obujam [cm3] 151.2 cm³
Razred zaštite IP-a IP54 (s kabelskom uvodnicom)
Referenca za ulje 160SZ
Refrigerant R410A
RLA 23.6 A
Snaga okr. momenta [Nm] 3 Nm
Stakleni nosač Navojni
Standard za odobrenje CE
UL
Standardna ugradnja ODF
Tehnika vrste Scroll kompresor
Tehnologija Scroll
Tvornička postavka niskog tlaka [bar] 0 bar
Tvornička postavka visokog tlaka [bar] 0 bar
Ukupna visina [mm] 543 mm
Upotreba segmenta Grijanje
Upravljanje kapaciteta Fiksna brzina
Veličina cijevi tlačnog priključka [in] 7/8 in
Veličina cijevi usisnog priključka [in] 1 3/8 in
Veličina tlačnog priključka [in] 7/8 in
Veličina usisnog priključka [in] 1 3/8 in
Visina pakiranja [mm] 596 mm
Visina tlačnog priključka [mm] 509 mm
Visina usisnog priključka [mm] 278 mm
Viskoznost [cP] 32 cP
Visoka strana, maks. tlak (Ps) 48.7 bar
Visoka strana, TS maks. 150 °C
Visoka strana, TS min. -35 °C
Volumen niske strane 13.6 L
Volumen visoke strane 0.7 L
Vrsta PSH
Vrsta spoja Lemljeno
Vrsta ulja POE
Zaštita motora Unutarnja zaštita od preopterećenja
Šifra izrade A
Širina pakiranja [mm] 370 mm

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services