Hermetički filtar-sušač, DCL, Čelik obložen bakrom

023Z4517

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.701 Kg
Neto težina 0.64 Kg
Volume 1.311 Liter
EAN 5702428157278

 

Aktivni aluminij / molekularno sito [%] 20% / 80%
Apsorpcija kiseline [g] 3.11 g
Apsorpcija kiseline [oz] 0.11 oz
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Funkcionalno Ne
In scope of WEEE and contain batteries No
Jezgra Čvrsta jezgra
Kap. sušenja [kapljice vode] 24 °C R134a: 443
Kap. sušenja [kapljice vode] 52 °C R134a: 405
Kapacitet protoka, kW R134a: 6.3
Kapacitet protoka, TR R134a: 1.8
Kategorija Art. 4, par. 3
Kodni broj jezgre 16 cu.in.
Količina po obliku pakiranja 12 pc
Kompatibilnost lubrikanata Primjene bez ulja
Maks. radni tlak [bar] 46 bar
Maks. radni tlak [psig] 667 psig
Materijal spoja Čelik obložen bakrom
Materijal tijela Čelik
Naziv datoteke UL certifikata SA6398
Neto obujam [foz SAD] 7.63 Fluid Ounce US
Neto obujam [l] 0.226 L
Nosač Ne
Oblik ambalaže Više pakiranja
Obujam oplata [foz SAD] 11.97 Fluid Ounce US
Obujam oplata [l] 0.35 L
Obujam tvrde jezgre [cm3] 128 cm³
Obujam tvrde jezgre [in3] 7.84 in³
Odobrenje UL
Opis proizvoda Filtar-sušač za vodnu cijev
Oznaka vrste DCL 162S
Pokazivač smjera protoka Naljepnica s ispisanom strelicom za 1 smjer
Površina tvrde jezgre [cm2] 183 cm²
Površina tvrde jezgre [in2] 28.34 in²
Product Name Description Hermetički filtar-sušač
Radne tvari R1234yf
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
R600
R1234ze(E)
R1233zd(E)
R407H
R454A
R463A
R515B
R516A
R454C
Radne tvari bez ulja R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Radne tvari koje je odobrio UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Raspon temperature [°C] [Max.] 70 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 160 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -40 °F
Skupina proizvoda Filter driers
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [IMP] DELTA-TLAK = 1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [SI] Delta-tlak = 0,07 bara
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Veličina izlaznog priključka [mm] 6 mm
Veličina ulaznog priključka [mm] 6 mm
Vrsta ELIMINATOR
Vrsta DCL
Vrsta izlaznog priključka Lemni priključak, ODF
Vrsta kapljevine 2
Vrsta ulaznog priključka Lemni priključak, ODF

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality