Upravljač temperaturevitrine/komore (EEV), AK-CC55 Multi Coil

084B4084

Funkcija: 3xAKV, Pe, 4 releja, Značajke proizvoda: S2 regulator ubrizgavanja; U skladu s propisanim vrijednostima CO2; Pe signal, Vrsta komunikacije: MODBUS; Dodatni LON, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 10

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 484 Gram
Neto težina 317 Gram
Volumen 2.003 Liter
EAN 5702428523646

 

Analogni izlazi (AO) [pC] 1 pc
Analogni ulazi (AI) [pC] 7 pc
Broj isparivača, maks. 3 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitalni izlazi (DO) [pC] 7 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC] 2 pc
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcija 3xAKV, Pe, 4 releja
In scope of WEEE Yes
Isti proizvod 084B4184
Količina po obliku pakiranja 10 pc
Napon napajanja[V] AC [maks.] 230 V
Napon napajanja[V] AC [min.] 115 V
Naziv proizvoda Upravljač temperaturevitrine/komore (EEV)
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje C-TICK
CE
Opcija komunikacijske kartice LON RS485
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Područje primjene Regulator hlađenja
Podrška za pretvarač tlaka PROPORCIONALNO
Potrošnja energije [VA] 5 VA
Prednji dio zaslona Ne
Skupina proizvoda Evaporator and room control
Spoj osjetnika Navojne stezaljke
temp. osjetnik temp. NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Ugrađeni komunikacijski modul MODBUS
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta AK-CC55 Multi Coil
Vrsta izlaza ventila AKV
Vrsta komunikacije MODBUS
Dodatni LON
Vrsta upravljača Upr. temp. vitrine, više zavojnica
Značajke proizvoda U skladu s propisanim vrijednostima CO2
Pe signal
S2 regulator ubrizgavanja

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality