Regulator hladnjaka (TXV), EKC 302D

084B4164

Funkcija: Komp., odleđivanje, ventilator, alarm, više, Vrsta upravljača: Reg. hlađenja (temp.), Vrsta komunikacije: Dodatni MODBUS; MODBUS; Dodatni LON, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.382 Kilogram
Neto težina 0.317 Kilogram
Volumen 1.036 Liter
EAN 5702428406987

 

Analogni ulazi (AI) [pC] 3 pc
Broj isparivača, maks. 1 pc
Broj kompresora, maks. 1 pc
Broj ulaza osjetnika 3 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitalni izlazi (DO) [pC] 4 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC] 2 pc
Division 25
Dodatne informacije Alarm = svjetlo ili zagrijavanje vodilica
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Komp., odleđivanje, ventilator, alarm, više
Funkcionalno Ne
Isti proizvod 084B4664
Količina po obliku pakiranja 20 pc
Napon napajanja[V] AC 230 V
Naziv proizvoda Regulator hladnjaka (TXV)
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje C-TICK
CE
EAC
CMIM
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Područje primjene Upravljač temperature
Potrošnja energije [VA] 2.3 VA
Prednji dio zaslona Da
Pribor proizvoda Electron. control accessories
Skupina proizvoda Evaporator and room control
temp. osjetnik temp. NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta EKC 302D
Vrsta izlaza ventila EVR (TXV)
Vrsta komunikacije MODBUS
Dodatni LON
Dodatni MODBUS
Vrsta osjetnika Osjetnici temp.
Vrsta upravljača Reg. hlađenja (temp.)
Zaslon – opcija EKA 163A
EKA 164A

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality