Type: 102
087N6521
102
102
Bruto težina | 0.48 kg |
Neto težina | 0.48 kg |
EAN | 5013567010202 |
Bruto težina | 0.48 kg |
Neto težina | 0.48 kg |
EAN | 5013567010202 |
Dubina [in] | 63 in |
Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
Funkcija poništavanja | Ne |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Nazivna indukcija izlaznog releja [A] | 3 A |
Nazivna otpornost izlaznog releja [A] | 6 A |
Odabir programa | Samo voda / Isključeno / Voda i grijanje |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 55 °C |
Opis | Elektromehanički, 24 sata |
Skupina proizvoda | Programatori, vremenski prekidači |
Tolerancija | ±10% |
Uključivanja/isključivanja | 2 dnevno |
Visina [mm] | 135 mm |
Vrsta | 102 |
Vrsta sklopke | SPST |
Širina [mm] | 106 mm |
Dubina [in] | 63 in |
Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
Funkcija poništavanja | Ne |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Nazivna indukcija izlaznog releja [A] | 3 A |
Nazivna otpornost izlaznog releja [A] | 6 A |
Odabir programa | Samo voda / Isključeno / Voda i grijanje |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 55 °C |
Opis | Elektromehanički, 24 sata |
Skupina proizvoda | Programatori, vremenski prekidači |
Tolerancija | ±10% |
Uključivanja/isključivanja | 2 dnevno |
Visina [mm] | 135 mm |
Vrsta | 102 |
Vrsta sklopke | SPST |
Širina [mm] | 106 mm |