Termički pogoni, TWA-L, RAVL, Napon napajanja [V] AC: 24, NO, 0.95 m

088H3131

TWA-L NO 24V

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.148 Kg
Neto težina 0.148 Kg
Volume 0.452 Liter
EAN 5702420050164

 

China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-L NO 24V
Dimenzija priključka RAVL
Duljina kabela [m] 0.95 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkcija ventila NO
Napon napajanja [V] AC 24 V
Potrošnja energije [W] 2 W
Raspon frekvencije [Hz] [Max.] 60 Hz
Raspon frekvencije [Hz] [Min.] 50 Hz
Razred zaštite IP-a IP 41
SCIP dossier no. a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
SCIP dossier product name "Thermal was actuator (TWA)"
Skupina proizvoda Thermal actuators
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta TWA-L

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality