Termički pogoni, TWA-L, RAVL, 230 V, NC, 0.95 m
Termički pogoni, TWA-L, RAVL, 230 V, NC, 0.95 m

088H3132

TWA-L NC 230V

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.15 kg
Neto težina 0.14 kg
EAN 5702420049502

 

Dimenzija priključka RAVL
Duljina kabela [m] 0.95 m
Funkcija ventila NC
Napon napajanja [V] AC 230 V
Opis TWA-L NC 230V
Potrošnja energije [W] 2 W
Raspon frekvencije [Hz] [Max.] 60 Hz
Raspon frekvencije [Hz] [Min.] 50 Hz
Razred zaštite IP-a IP 41
Skupina proizvoda Termički pogoni
Vrsta TWA-L

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality